เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    สเปคสินค้า
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216045R. Lead free version GB412160450
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41216045
    • Product familyNautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)167
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap