เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower connection upwards, 150 c-c
Shower connection upwards, 150 c-c
Shower connection upwards, 150 c-c
    Gustavsberg

    Shower connection upwards, 150 c-c

    A classic single-lever shower mixer that is available in a number of variants and models. Can be functionally adjusted with a elongated lever.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41212024
    • Product familyNew Nautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)79
    • กว้าง (มิลลิเมตร)192
    • ความลึก (มิลลิเมตร)142
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap