เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
    Gustavsberg

    Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Timeless and harmonious design Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C Adjustable maximum temperature for increased scalding protection Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer Shut-off button on the quantity side at comfort flow Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands Type-approved non-return valves in the inlets Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB] Can be equipped with easy-to-grip knobs for function customization
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41212333
    • Product familyNew Nautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)55
    • กว้าง (มิลลิเมตร)285
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap