เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
    Gustavsberg

    Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square

    Organic design that suits all types of bathrooms Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C Adjustable maximum temperature for increased scalding protection Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands Type-approved non-return valves in the inlets Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB] Available in chrome and matt black Can be supplemented with all outlet pipes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41218435
    • Product familyEstetic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1265
    • กว้าง (มิลลิเมตร)285
    • ความลึก (มิลลิเมตร)655
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap