เผยแพร่สินค้าของคุณ
เครื่องล้างจานแบบติดตั้งฝัง: สมาร์ทเมท ซีรีย์
HAFELE เฮเฟเล่

เครื่องล้างจานแบบติดตั้งฝัง: สมาร์ทเมท ซีรีย์

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
สเปคสินค้า
  • • สีบริเวณโซนควบคุม: สีสแตนเลสสตีล • ระบบควบคุมการทำงาน: ควบคุมแบบสัมผัส • หน้าจอแสดงผลแบบ LED • การทำงาน: 6 โปรแกรมล้าง - ล้างภาชนะหรือเครื่องแก้วคราบเล็กน้อยอบแห้ง (90 นาที) - ล้างด่วน ไม่อบแห้ง (30 นาที) - ล้างแบบปกติอบแห้ง (175 นาที) - ล้างแบบสะอาดพิเศษอัตโนมัติอบแห้ง (165 นาที) - ล้างเครื่องแก้ว อบแห้ง (125 นาที) - ล้างแบบประหยัดพลังงานอบแห้ง (190 นาที) • การทำงานพิเศษ: 4 โปรแกรมล้าง - อบแห้งพิเศษ - ล้างสะอาดพิเศษ - สามารถใส่ภาชนะเข้าเครื่องเพียงครึ่งหนึ่งของความจุ - ล้างด่วนพิเศษ • สเปรย์ 3 ด้าน พร้อมระบบหัวฉีดอัจฉริยะ • จำนวนชั้นวาง: 2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • Product familyDishwasher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-In
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)815
  • กว้าง (มิลลิเมตร)448
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers