เผยแพร่สินค้าของคุณ
UK-Electrical enclosures panelboard
Hager

UK-Electrical enclosures panelboard

Panelboards

Our Invicta 3 Panelboards have been designed to make installation a breeze, take a look bellow for a brief overview of all of the features.

The Perfect match

Our Invicta 3 panelboards have been designed to match perfectly with the Invicita 3 Type B distribution boards. The Invicta 3 Panelboard range is the most aesthetically pleasing available on the market, with its glazed door and curved edges.

Twin Earth & Neutral Bars

Allows easy identification of earth & neutral conductors with corresponding line conductors.

Removable Pan Assembly

To lighten the product when fixing to the wall, pan assemblies can also be purchased as a separate part or removed for fitting into cubicle switchboards.

Energy metering

The installer only has to fit the packs into the board. All internal wiring is included. RJ65 connectors simplify the connection of CTs to meters.

Removable Gland Plates

The top and bottom removable gland plates allows cable entries to be prepared away from the board, preventing ingress of swarf etc.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.UK-panelboard_enclosures
  • Product familyPortfolio United Kingdom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์UK-Enclosures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • รหัส ETIMEC000214
  • ชื่อ ETIMSmall distribution board

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)