เผยแพร่สินค้าของคุณ
Joleena Bath spout with diverter
Joleena Bath spout with diverter
    hansgrohe

    Joleena Bath spout with diverter

    Joleena Bath spout with diverter
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04775000 Chrome - 04775670 Matt Black - 04775820 Brushed Nickel - 04775830 Polished Nickel Specification: • connection type: Slip fit • projection 163 mm • wall-mounted • connection dimension: 5/8"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04775830
    • Product familyBath fillers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Joleena
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3
    • กว้าง (นิ้ว)3
    • ความลึก (นิ้ว)7.37
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures