เผยแพร่สินค้าของคุณ
Unica Shower bar Varia 105 cm
Unica Shower bar Varia 105 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar Varia 105 cm

    Unica Shower bar Varia 105 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27356000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • variable drilling hole distance: 400 mm - 970 mm • hand shower holder inclination angle adjustable in 2 steps • wall supports of plastic • variable wall support
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27356000
    • Product familyWallbars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unica
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1044
    • กว้าง (มิลลิเมตร)104
    • ความลึก (มิลลิเมตร)81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010140
    • ชื่อ ETIMSliding rod
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures