เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm

    Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27375000 Chrome - 27375020 Polished Chrome - 27375130 Polished Bronze - 27375140 Brushed Bronze - 27375250 Brushed Gold Optic - 27375260 Brushed Chrome - 27375300 Polished Red Gold - 27375310 Brushed Red Gold - 27375330 Polished Black Chrome - 27375340 Brushed Black Chrome - 27375800 Stainless Steel Optic - 27375820 Brushed Nickel - 27375830 Polished Nickel - 27375930 Polished Brass - 27375950 Brushed Brass - 27375990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 250 x 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 240 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27375000
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)158
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)330
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures