เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm

    Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27492000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 460 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 18 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27492000
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindance S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)149
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)609
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures