เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm

    Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27763000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 85 mm • spray type: normal spray, Vario spray • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27763000
    • Product familyWallbar sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crometta 85
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)669
    • กว้าง (มิลลิเมตร)128
    • ความลึก (มิลลิเมตร)246
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures