เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31494000
    • Product familyBath fillers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)181
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures