เผยแพร่สินค้าของคุณ
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56064670 Matt Black - 56064700 Matt White - 56064800 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: wall niche with integrated frame, waterproof mounting frame, sealing set • easy to clean surface • adjustment to tile thickness possible • wall type: solid wall construction, drywall construction, wood stand construction • material building element: Polystyrene (PS) • where to use: redevelopment, new building • dimensions: 300 x 600 x 100 mm (HxWxD)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56064XXX
    • Product familyWall niches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์XtraStoris Original
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011801
    • ชื่อ ETIMModule sanitary accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings