เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set
Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set
    hansgrohe

    Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set

    Tecturis E Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 73041000 Chrome - 73041670 Matt Black - 73041700 Matt White - 73041140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 150 • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.73041XXX
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tecturis E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures