เผยแพร่สินค้าของคุณ
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
    hansgrohe

    76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set

    Finoris Pillar tap 100 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 76013000 Chrome

      - 76013140 Brushed Bronze

      - 76013340 Brushed Black Chrome

      - 76013670 Matt Black

      - 76013700 Matt White

      Specification:

      • with fixed spout
      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
      • spout height: 92.0 mm
      • spray type: laminar spray
      • connection type: G ⅜ hose connection
      • connection dimension: DN15
      • handle variant: lever handle
      • M25
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.76013XXX
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)164
    • กว้าง (มิลลิเมตร)49
    • ความลึก (มิลลิเมตร)151
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets