เผยแพร่สินค้าของคุณ
Harlequin Fiesta - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Fiesta - Dance and Performance Vinyl
    Harlequin Floors

    Harlequin Fiesta - Dance and Performance Vinyl

    Application

    Harlequin Fiesta is specified for permanent or temporary installation and is recommended for use in conjunction with a suitable Harlequin sprung floor. The joins are welded or taped to create a continuous performance surface.

    Description

    Harlequin Fiesta is a vinyl performance floor with a clear surface wear layer on top of an oak effect printed film. It looks exactly like a wood dance floor but avoids the cleaning and maintenance problems associated with traditional wooden floors.

    Harlequin Fiesta is ideal for contemporary dance, ballroom, salsa, hip-hop, jazz, street and percussive dance styles (flamenco, Irish and tap). It is also widely used for aerobics and as a theatre floor.

    Features and benefits:

    • Harlequin Fiesta is specified for permanent or temporary installation.
    • Available in oak strip effect.
    • REACH, BREEAM and LEED compliant.
    • LEED compliant VOC emissions: TVOC >0.5 mg/m³.
    • Use with underfloor heating, maximum 27⁰C.

    Vinyl floor systems for dance and performing arts.

    สเปคสินค้า
    • General information


      Color

      Grey

      Grey oak effect.

      Finish

      Smooth

      Material

      Vinyl

      Shape

      Length

      • 15000 mm
      • 20000 mm
      • 25000 mm

      Width

      2000 mm

      Height

      2.45 mm

      Warranty description

        • Ten year - If installed by Harlequin.
        • Five year
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Harlequin-fiesta
      • Product familyPerformance floor
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vinyl floors
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-09-13
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)2.45
      • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักVinyl
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นที่มีประสิทธิภาพสูง
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
      4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)