เผยแพร่สินค้าของคุณ
Harlequin Wall-mounted Double Ballet Barre Bracket
Harlequin Floors

Harlequin Wall-mounted Double Ballet Barre Bracket

Ballet barre bracket. Lengths of barre can be joined inside the bracket heads to provide a continuous length. Brackets are available in a range of colors and finishes. Consult the manufacturer for details. Barre to be set 200 mm from the wall.
สเปคสินค้า
  • Distance between wall and mounting head: 21 cm Distance between the two bars (double mounting): 20 cm Mounting base dimensions: 3.9 cm (W) x 30.6 cm (L) x 6 mm thick Weight: 1.5 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Harlequin-wall-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • Product familyBallet barre and bracket
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor-mounted Ballet Barres
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองTimber
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นที่มีประสิทธิภาพสูง
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)