เผยแพร่สินค้าของคุณ
KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

4.9 จาก 5 ดาว4.9(11 รีวิว)
Our STRATUS case line has been designed with a focus on things most important to your bottom line. Enhanced merchandise visibility, high energy efficiency, and merchandising flexibility have all merged in an attractive, modular design. Custom styles fit seamlessly into your floor plan and an eco-friendly design protects the environment while saving energy costs. The SX1LC-SC self-contained case is available in medium-temperature. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Case Length: 4', 6' Country: United States Cubic Capacity: 10.68', 16.03' Facing Area: 12.28 ', 18.39' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Stratus Multi-Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 25 A Power Supply: 115V/60/1, 115V/208V/60/1 Refrigerant: R-404A Region: North America STANDARD FEATURES • Self-contained case for easy set-up and merchandising efficiency • EC motor standard for greater energy efficiency • Sustainable modular coil • Flip down electrical raceway for ease of service • Thermoformed, leak resistant tub • Recessed shelf plug • Refrigeration grade ABS drain pan and fan venturi • Modular design for easy installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SX1LCSC
  • Product familyRefrigerated Merchandisers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Deck
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ชิลเลอร์
  • IFC classificationChiller
  • Uniclass 2015 CodeCo_90_50_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerated food storage complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRefrigerated Display Equipment
  • OmniClass Number23-21 21 23 11 15
  • OmniClass TitleCommercial Refrigerated Food Display Cases