เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Archived

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 จาก 5 ดาว4.0(8 รีวิว)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

สเปคสินค้า
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corner-gas-fireplace
  • Product familyFireplaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gas Fireplaces
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
  • IFC classificationSpace Heater
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • UNSPSC nameSpace heaters
  • UNSPSC code40101819
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
  • OmniClass Number23-19 17 15
  • OmniClass TitleGas Fireplace
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment