เผยแพร่สินค้าของคุณ
PF396i i.Series™ Platelet Agitator
Helmer Inc.

PF396i i.Series™ Platelet Agitator

Platelet agitators provide continual side-to-side motion for the safe storage of platelets. Delrin® rollers and glides allow the drawer storage platform to agitate smoothly, eliminating the need for ball bearings which wear down and squeak. Sturdy, one-piece perforated drawers with non-slip textured coating provide uniform air circulation for your platelets.

สเปคสินค้า

    • Stores 396 random bags or 132 apheresis bags
    • Built-in motion alarm with adjustable volume and delay. An alarm sounds when the side-to-side motion is not detected.
    • Pull-out drawers for easy access to platelets
    • Drawers are removable to create additional space
    • Label holders provided for each agitator drawer. They accommodate magnetic or adhesive labels.
    • Adjustable feet
    • Warranty includes 2 years parts and 1 year labor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.platelet_agitator_PF396i
  • Product familyMedical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์i.Series™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)62.5
  • กว้าง (นิ้ว)37
  • ความลึก (นิ้ว)27
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองPowder Coatings
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก250
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical and laboratory equipment
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)