เผยแพร่สินค้าของคุณ
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)
Under counter freezer. This unit features space-saving thin-wall construction and has the flexibility of being built with existing cabinets, installed under-counter without top or custom-finished to specifications. This unit is a general purpose laboratory freezer.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R5135
  • Product familyFreezer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Undercounter
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)860
  • กว้าง (มิลลิเมตร)610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)660
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)