เผยแพร่สินค้าของคุณ
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
    Rols Carpets

    Strata rug

    The Strata collection, designed by the English studio Wallace#Sewell, is a tribute to the timeless beauty of our planet and and underlines Rols commitment to sustainable manufacturing. Each piece in this outdoor rug collection serves as a testament to the tapestry of the Earth, a narrative woven through the years, captured in the colours and textures of these rugs.
    สเปคสินค้า
    • - Made-to-measure rug woven on a flat weave loom - Composition: Recycled PET (For Outdoors) - Total Weight Approx.: ± 4,200 g/m² - Total Thickness: ± 6 mm - Maximum Width: Up to 3 Meters Product Certifications: - Use: Residencial & contract with use class 23,33 (EN 1307) - Fire rating certification DFls1 (EN 13501-1) - UV treatment incorporated in fibers allowing for indoor and outdoor use with colorfastness to light >6 (ISO 105-B02) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.71) - Anti-static behavior (ISO 6356) - Sustainability: Complies with LEED (EQC 4.3) and BREEAM certification standards for buildings
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strata_rug
    • Product familyStrata
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rugs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)