เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEXAGONA Lighting Panel
Hiansa

HEXAGONA Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been designed to match our sandwich panels perfectly. The thickness of the sheet is 30 mm. and its structure is formed by four levels of hexagonal cells (air chambers), which provide it with a high level of thermal insulation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-ilumina-hexagona
  • Product familyLighting Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting Panel with Flashing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Paneling
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)