เผยแพร่สินค้าของคุณ
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.7 จาก 5 ดาว3.7(11 รีวิว)
A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-cub-mo18
  • Product familyProfiled Sheet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled Roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)18
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1064
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)