เผยแพร่สินค้าของคุณ
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to fulfil lighting requirements on roofs for our panels with flashings, while maintaining a high ‘value for money’ product. The securing system used ensures the correct placement of the flashings, while maintaining an attractive overall appearance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-ilumina-hiansaplus
  • Product familyLighting Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting Panel with Flashing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Paneling
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)