เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof Panel with Flashing. This panel has been designed for sloping roofs with a minimum 7% inclination. Hidden bolt-on system (flashing) guarantees water tightness, while providing the system with a modern, functional appearance. Its profile combines perfectly with excellent mechanical properties with a minimum-ribbed finish.
    สเปคสินค้า
    • Cara exterior: Acero Prelacado

      Cara interior: Acero prelacado, Aluminio centesimal, Cartón bituminoso

      Aislante: Poliuretano (PUR) / Poli-isocianurato (PIR)

      Espesores (mm): 30/40/50/60/80/100/120

      Uso: Cubiertas inclinadas

      Ancho útil: 1000 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hiansa-cub-3gr
    • Product familyRoof Sandwich Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Sandwich Panel Hidden fixing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)