เผยแพร่สินค้าของคุณ
ST 500 garage sliding door
Hörmann
Archived

ST 500 garage sliding door

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
Hörmann collective garage sliding door ST 500 Possible styles: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 With Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO 14025 and prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Unfinished structural opening (width x height): 2250-6000 x 2000-3000 mm Application areas: Collective garages, underground garages, night doors
สเปคสินค้า
  • Pre-assembled door frame made of square tubes (100 x 40 mm) and the top guide rail are included in the scope of delivery. Door leaf guided by guide rollers with ball-bearing at top and bottom. Door locking: The door is locked via the operator. Seals Front and rear closing edge with rubber seal as trap protection. Surface protection: As standard, galvanized frame profiles have primer powder coating in White aluminium based on RAL 9006. Application areas: Collective garages, underground garages, night doors
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3539
  • Product familyCollective garage doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding doors ST 500
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)6000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameMetal doors
  • UNSPSC code30171505
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 19
  • OmniClass TitleSliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (14)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (108)