เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speed-Master® 1600 L High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 L High Performance Fabric Door

For undeniable dependability in high-cycle locations where security isn't a factor, choose a Speed-Master® fabric door! Our rugged panel is constructed of 90 ounce per square yard Bulldog XT material (orange, blue, gray, or black) and heavy-duty aluminum hinges. This sectional panel is what makes it possible to replace just the isolated, damaged panel rather than the entire door panel. Two vision sections are standard for excellent visibility in busy environments. The basics are still hard at work after 40 years.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.speed-master-1600-l
  • Product familyHigh-Performance Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)192
  • กว้าง (นิ้ว)204
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้