เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speed-Master® 4600 L High-Performance Fabric Door for Large Openings
Hörmann

Speed-Master® 4600 L High-Performance Fabric Door for Large Openings

The Speed-Master® 4600 L has a long legacy within the high-performance door industry. Installed in demanding industrial environments for over 40 years, you can depend on the Speed-Master® 4600 L for reliable performance, day in, day out. Designed for extra-large openings up to 33’0” wide x 30’0” high or 690 square feet, warehousing, transportation, waste management, and trucking applications are ideal locations for this workhorse.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.speed-master-4600-l
  • Product familyHigh-Performance Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)360
  • กว้าง (นิ้ว)369
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้