เผยแพร่สินค้าของคุณ
HD-DD 3065 High Performance Rubber Door
Hörmann

HD-DD 3065 High Performance Rubber Door

Springless and direct-drive, the HD-DD 3065 is a full-on, heavy-duty rubber door made for extreme environments and large door openings up to 30’0” wide. With the elimination of counterbalance springs, direct-drive models are reliable for environments that require high-speed operation on high-cycle door openings, because springs are normally the main wear item on a door. Our patented aluminum bottom bar makes it possible to reset the door quickly following a vehicle impact, which keeps traffic flowing and eliminates downtime in busy operations.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hd-dd-3065
  • Product familyHigh-Performance Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rubber Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)360
  • กว้าง (นิ้ว)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้