เผยแพร่สินค้าของคุณ
SG 5000 C U 42 High Performance Rigid Door
Hörmann

SG 5000 C U 42 High Performance Rigid Door

The basis of design for the Speed-Guardian™ Series is the Speed-Guardian™ 5000 C U 42. This model is available for door opening dimensions up to 21’4” wide X 21’4” high or 24’0” wide X 16’0” high, and with any of our Speed-Guardian™ track designs.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sg-5000-c-u-42
  • Product familyHigh-Performance Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rigid Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)256
  • กว้าง (นิ้ว)288
  • ความลึก (นิ้ว)19.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้