เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony Railing Hogstad 2050 Side Mounted
Balcony Railing Hogstad 2050 Side Mounted
    Hogstad Aluminium AB

    Balcony Railing Hogstad 2050 Side Mounted

    A railing that can be varied in many different ways.
    Frame consisting of extruded aluminium profiles.

    The railing is lined with glass that is mounted in frames made of aluminium profiles that can be places on the inside or outside of the body.
    Laminated glass is used to meet safety requirements.
    The glass can end at a height of 800mm above the balcony plate, or be pulled up to the supervisor.
    The flat front edge can be left visible or covered with a covered lining, alternatively with a dense front edge plate.
    The glass can be selected clear, opal, colored or screen printed.

    Several designs or tutors are available.
    The profiles can either be obtained anodies or powder coated in any color.
    As standard, the railing is made with reveted corners but can also be made straight-connected.

    สเปคสินค้า
    • Railing Height : 1100mm
      Glass Height : 800mm or 1100mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAL_balcony_railing_glass_side
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)