เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted
    Hogstad Aluminium AB

    Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    An affordable railing that can be varied in several ways.
    Frame consists of extruded aluminium profiles.

    The cladding can be made with a visible plate front or covered with drawn pickets or with a dense front edge plate.
    The grids can end at a height of 800mm above the balcony plate or be pulled up to the supervisor.

    Several designs of tutors are available.
    The profiles can be made natural anodised or powder coated in any color.
    As standard, the railing is made with riveted corners, but can also be made straight or radially bent.

    สเปคสินค้า
    • Railing Height : 1100mm
      Pickets Height : 800mm or 1100mm
      Picket Size : 20x20mm, Square or semi-circular design.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAL_balcony_railing_square_bar_side
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)