เผยแพร่สินค้าของคุณ
Counting Station
HUB Parking Technology

Counting Station

Jupiter Counting Station is a compact control unit that provides fast and precise counting of the vehicles that access a specific parking area. It is suitable for external mounting thanks to its IP rated enclosure, hence ideal for any type of automated car park and garage.
This module is typically used for counting vehicles that transit through a lane. The device interacts with VMS that displays updated parking guidance information to drivers, accordingly.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.counting-station
  • Product familyJUPITER
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entry stations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)141.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)245.6
  • ความลึก (มิลลิเมตร)387.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาใต้
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)