เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jupiter LE
Jupiter LE
    HUB Parking Technology

    Jupiter LE

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    Jupiter LE is a lane entry station for parking systems that controls vehicles’ access and dispenses magnetic stripe or barcode tickets. Its advanced thermal printing technology ensures clear text printing, and tickets can be automatically issued as the vehicle approaches the station or by pressing a ticket issue button. The station also provides monthly subscribers verification and securely handles credit cards. Its touchscreen color display is designed for ease of use. The station can operate as stand-alone or as part of a networked system. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jupiter-LE
    • Product familyJUPITER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entry stations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)68
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาใต้
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)