เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jupiter LS
Jupiter LS
    HUB Parking Technology

    Jupiter LS

    Jupiter LS is a lane section station that gives a high degree of flexibility to allow the control of vehicles in and out of controlled sectors within a parking facility e.g. nested areas. Its scanner can handle prebooking as well as 3rd party tickets.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jupiter-LS
    • Product familyJUPITER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Section station
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)68
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาใต้
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)