เผยแพร่สินค้าของคุณ
ParQube APS
HUB Parking Technology
Archived

ParQube APS

Parqube APS is an Automated Pay Station for parking systems that has been designed for users' simplicity. The 15" LCD display screen and ergonomic layout guide users through an effortless payment, with the flexibility to accept all of the most popular payment means available (cash, credit card, debit card, etc.). The ParQube Automated Pay Station grants the highest level of security against unauthorized access by operating a strict audit control of all transaction income and money change within the station. The cabinet has a strong and robust internal and external structure. All components are designed for simple and rapid maintenance, thanks to a modular layout that also allows extensive flexibility to accommodate future requirements. Assembly is carried out to the highest standards, leveraging a valuable experience gathered during thousands of installations worldwide.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ParQube-APS
  • Product familyHUB Parking Technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ParQube
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)555
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)200
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
  • IFC classificationElectrical Element
  • UNSPSC nameParking meters
  • UNSPSC code46161505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
  • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 12 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleParking Meters
  • OmniClass Number23-11 23 11
  • OmniClass TitleParking Meters

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)