เผยแพร่สินค้าของคุณ
H-Shield HD Composite CG - Cover Board
Hunter Panels

H-Shield HD Composite CG - Cover Board

Hunter H-Shield HD Composite CG is composed of two products, H-Shield HD, a 1⁄2″ high-density polyiso cover board that is manufactured on-line to H-Shield CG, a premium performance faced polyiso creating a monolithic composite panel (CGF). H-Shield HD Composite CG products are available in 47.5″ X 47.5″ and 47.5″ X 95.5″ panels in thicknesses from 1.5″ to 4″ for total R-value in one layer from 11.1 to 23.0. See Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289 Type IVInternational Building Code (IBC) Chapter 26Miami Dade County Product Control ApprovedState of Florida Product Approval No. FL 5968California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
สเปคสินค้า
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type IV
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.h-shield-hd-composite-cg-polyiso-cover-board
  • Product familyRoof Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Insulation Panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes