เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel
Hunter Panels

Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Hunter Tapered H-Shield CG is a sloped rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a premium performance coated glass facer on both sides. This product promotes positive drainage and prevents ponding on flat roofs. Variety of slopes available including 1/8″, 1/4″ and 1/2″ per foot. See Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)International Building Code (IBC) Chapter 26State of Florida Product Approval Number FL 5968Miami Dade County Product Control ApprovedCalifornia Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
สเปคสินค้า
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tapered-h-shield-cg-roof-insulation
  • Product familyRoof Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Insulation Panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes