เผยแพร่สินค้าของคุณ
H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel
Hunter Panels

H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

H-Shield is a rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to fiber reinforced facers on each side (GRF). ReadyFlash® Technology comes standard on H-Shield with light facer on one side of the board and dark on the other. This allows the installer to manager the adhesive flash-off time by choosing between the two different colored facers. This panel comes in 4’ x 4’, 4’ x 8’ or NEW 4 ‘x 12’ panels in thicknesses of 1” to 4.5”. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available for 2.0″ and 2.6″ thicknesses. See the Technical Data Sheet below for more information.
สเปคสินค้า
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.h-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • Product familyRoof Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Insulation Panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes