เผยแพร่สินค้าของคุณ
H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board
Hunter Panels

H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board

H-Shield HD-MA is a rigid roof insulation cover board composed of closed cell polyisocyanurate foam core bonded on each side to a glass reinforced facer (GRF). This product is specifically designed to use as a cover board in mechanically fastened single-ply systems only. H-Shield HD-MA delivers an R-value of 2.5 and a compressive strength of 80 psi. See Technical Data Sheet below for more information. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available.Codes & Compliances ASTM C 1289, Type II, Class 1, Grade 3 (25 psi)International Building Code (IBC) Section 2603UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof SystemsFM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructionsCalifornia Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418Third-party certifications with the PIMA Quality Mark for Long-Term Thermal Resistance valuesCAN/ULC 5704, Type 2 & 3, Class 3
สเปคสินค้า
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289, Type II, Class 1, Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603
    • UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems
    • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418
    • Third-party certifications with the PIMA Quality Mark for Long-Term Thermal Resistance values
    • CAN/ULC 5704, Type 2 & 3, Class 3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.h-shield-hd-ma-rigid-roof-insulation-cover-board
  • Product familyRoof Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Insulation Panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes