เผยแพร่สินค้าของคุณ
H-Shield NB -- Roof Composite Panel
Hunter Panels

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Hunter H-Shield NB is a rigid roof composite panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a fiber reinforced facer on one side and 7/16″ OSB substrate on the other side. This product can also be manufactured off-line bonded to 5/8” OSB, 5/8” plywood or ¾” plywood.  This product is suitable for new construction and re-roofing on both commercial and residential projects for steep sloped roofs. See Technical Data Sheet for more information.
สเปคสินค้า
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.h-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • Product familyRoof Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Insulation Panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes