เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel

Xci Ply is an energy efficient rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core bonded to a premium performance coated glass facer on one side and ⅝” or ¾” fire treated plywood on the other. This panel comes in 4′ x 8′ panels in thickness of 1.6″ to 4.7″. This panel offers superior combination of high insulating properties and mechanically attachable surface and improved dimensional stability and fire performance. Do not countersink fasteners. See the Technical Data Sheet below for more information.
สเปคสินค้า
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 & IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.xci-ply-rigid-insulation-panel
  • Product familyXci Wall Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์External Wall Insulated Boards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels