เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
IDO

Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC

Med hård sits nr 94621. Fastsättningsserie nr 61005 ingår. Vi rekommenderar en sitthöjd på 420 mm. Fastsättningsskruvar nr 61001 bör beställas separat om fixtur inte används (vid fastsättning i vägg). Produkten kräver att väggens tjocklek är minst 30 mm. Bultavstånd 180 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7462101101
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)570
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPorcelain
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815