เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
    Impact Acoustic®

    Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet

    Piet is a testament to the timeless elegance of Piet Mondrian’s art, embodying the principle that a few simple building blocks can generate an infinite variety of patterns. At the heart of Piet's design is the commitment to reducing waste, leading to an exploration of tile geometries to optimize the use of our 24mm Archisonic Felt panels. Through this innovative process, three distinct tile shapes emerged: two squares of different dimensions and one rectangle. These tiles can be arranged into eight unique clusters, each maintaining consistent outer dimensions, allowing them to be seamlessly arrayed in an open-ended grid.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Tile Spacing 50mm

      Cluster Spacing 50mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-bespoke-ceiling-panel-system-piet
    • Product familyAcoustic Ceiling Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Panels
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)47
    • กว้าง (มิลลิเมตร)575
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง