เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Tile System Nova

    Designed by Rafa Ortega, this ceiling system turns the familiar T24 grid into a calm or playful plane, hiding the carrier so the architecture reads first. A patent-pending FlexFit logic gives designers the speed of standard infrastructure with the composure of a made-to-measure acoustic ceiling.

    สเปคสินค้า
    • NOVA Ceiling System (Metric), per m2

      718.12.91.000.00 (includes T-Grid)

      718.12.92.000.00 (does not include T-Grid)

      NOVA Ceiling System (Imperial), per ft2

      718.12.91.000.00.A (includes T-Grid)

      718.12.92.000.00.A (does not include T-Grid)

      Metric T-Grid Tiles = 600 x 600 x 12 mm

      Imperial T-Grid Tiles = 24 x 24 x 0.5”

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-ceiling-tile-system-nova
    • Product familyAcoustic Ceiling Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Panels
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง