เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
    Impact Acoustic®

    ARCHISONIC® Natura Mosaic

    The practice of designing patterns and images on a surface using tiny objects has existed for centuries.

    ARCHISONIC® Natura Mosaic represents a celebration of the resurgence of this ancient art. Constructed from natural materials, it not only forms intricate patterns but also serves as an exceptional acoustic absorber. ARCHISONIC® Natura facilitates a closed-loop production system without the use of synthetic binders.

      ติดต่อกับ Impact Acoustic®

      สเปคสินค้า
      • 938.10.24.000.00 ARCHISONIC® Natura Mosaic Refined

        938.11.24.000.00 ARCHISONIC® Natura Mosaic Soft

        Length 100mm

        Height 100mm

        Thickness 24mm

        ARCHISONIC® Natura Cotton Blend (100% circular) in 24 colours

        This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
        damaged or miscoloured.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.acoustic-cotton-mosaic
      • Product familyAcoustic Wall Panels
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง