เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Volumetric Baffle Libra
Acoustic Volumetric Baffle Libra
Acoustic Volumetric Baffle Libra
    Impact Acoustic®

    Acoustic Volumetric Baffle Libra

    A flowing luminous form brings an easy, generous line to the ceiling, softening the room without losing definition. The composition feels calm and spatial, ready for interiors where light should guide the eye rather than dominate it.

    สเปคสินค้า
    • Libra Volumetric Baffle (per lm)

      716.12.30.000.00 - Libra Baffle S - H 100-195mm x W 50-75mm

      716.12.31.000.00 - Libra Baffle M - H 200-380mm x W 80-125mm

      716.12.32.000.00 - Libra Baffle L - H 385-580mm x W 130-200mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 Felt colours, 11 Printed textures
      (Riftcut, Terrazzo and Travertine)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-volumetric-baffle-libra
    • Product familyAcoustic Ceiling Baffles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Baffles
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง