เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
    Impact Acoustic®

    Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Fine vertical articulations give the wall a drawn architectural rhythm, adding depth without visual clutter. A glueless assembly and thicker acoustic construction keep the expression refined while bringing a quieter register to commercial and hospitality interiors.

    สเปคสินค้า
    • TRACE Volumetric Wall Covering 12mm 735.12.15.000.00 and .10

      TRACE Volumetric Wall Covering 24mm 735.24.15.000.00 and .10

      Height - 2400mm / 2800mm
      Width - 1800mm / 1200mm
      Total thickness - 24mm / 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-volumetric-wall-covering-trace
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง