เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
    Impact Acoustic®

    ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu tiles are a wall cladding solution that combines acoustic performance with a quiet, tactile elegance. Designed by renowned Danish designer Cecilie Manz, the tiles are crafted from ARCHISONIC® Natura, a revolutionary material made from sustainably sourced cotton linters – an industrial by-product that otherwise be discarded and natural mineral pigments. With its soft, matte surface and subtle weave texture, Tofu Tile offers a refined alternative to traditional acoustic panels.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Length 300mm

      Wall Covering

      ARCHISONIC® Natura (100% circular), in 5 special colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-wall-tile-tofu
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationWall